(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านในและนอกท่อเรียบเนียน จึงสามารถยกและขยับท่อได้อย่างราบรื่น
· เนื่องจากส่วนที่ยืดหยุ่นมีความโปร่งใส จึงตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้
[การใช้งาน]
· นิยมใช้ในงานส่งและดูด และยังเหมาะสำหรับใช้ในงานส่งแบบพิเศษ
· สำหรับใช้ในงานดูดและระบายที่ไซต์งานวิศวกรรมเกษตร อุตสาหกรรม โยธา และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
VS-C-050-[1-50/1] |
VS-C-075-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 61 | 500 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 75 | 87.6 | 775 | 3 | 76.2 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความโปร่งใส / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ความโปร่งใสตามธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | :: 0.392 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง