(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก PVC และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· สามารถเผาได้และไม่ก่อให้เกิดแก๊สที่เป็นอันตราย เช่น ไดออกซิน แก๊สคลอรีน และซัลเฟอร์ออกไซด์
· น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
· น้ำหนักเบากว่ารุ่น V.S. ประมาณ 30% Kanaline A
· มีคุณสมบัติดัดงอได้เท่ากับหรือดีกว่าท่อที่ทำจาก PVC
· ตัวท่อโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
· ทนต่อแรงดันได้ถึง 0.49 MPa (5 kgf/cm^2) เพราะมีเส้นใยเสริมแรง
· ใช้ได้กับทั้งงานส่งและงานดูด
· ท่อแทบไม่ยืดตัวเมื่อได้รับแรงดัน และมีความทนทานดีเยี่ยม
· ทนทานต่อกรด ด่าง และแอลกอฮอล์ และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้งานทั่วไป งานส่ง งานดูด
· ใช้สำหรับส่วนต้นของปั๊มแช่
· สำหรับอุปกรณ์ในระบบท่อต่างๆ เช่น โรงงานที่ผ่านการรับรอง ISO14001
รหัสสินค้า |
---|
NS-KL-032-[1-50/1] |
NS-KL-038-15-L1 |
NS-KL-038-15-L2 |
NS-KL-038-15-L3 |
NS-KL-038-15-L4 |
NS-KL-038-15-L5 |
NS-KL-038-15-L6 |
NS-KL-038-15-L7 |
NS-KL-038-15-L8 |
NS-KL-038-15-L9 |
NS-KL-038-15-L10 |
NS-KL-038-[1-50/1] |
NS-KL-050-[1-50/1] |
NS-KL-065-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 43 | 120 | 1 1/4 | 32 | 1 ~ 50 | ||
฿ 724.26 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 1 | ||
฿ 1,069.16 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 2 | ||
฿ 1,467.87 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 3 | ||
฿ 1,957.55 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 4 | ||
฿ 2,103.87 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 5 | ||
฿ 2,936.13 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 6 | ||
฿ 3,425.42 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 7 | ||
฿ 3,915.10 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 8 | ||
฿ 4,404.39 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 9 | ||
฿ 4,893.68 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 10 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 63 | 225 | 2 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 65 | 80.5 | 270 | 2 1/2 | 63.0 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนสารเคมี / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | เท อ เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ ร์ + เรซิ่น โอเลฟินส์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีแดง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | null:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง