1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อดักท์, รุ่น Kana Aluminum II

ท่อดักท์, รุ่น Kana Aluminum II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,180.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยความยืดหยุ่นและยืดหดได้ง่าย ทำให้สามารถใช้กับการเดินท่อในที่แคบได้
· สามารถหดจนเหลือ 1/10 เพื่อใช้ในการจัดเก็บ (รุ่น II)
· น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ไม่ต้องใช้พื้นที่มากในการเก็บหรือเคลื่อนย้ายท่อ
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศในบ้าน, อพาร์ทเมนท์, และร้านค้า
· ระบบปรับอากาศภายในอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

รหัสสินค้า
DC-AL2-100-05
DC-AL2-125-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว)

฿ 2,180.60

KFC DUCT HOSE 2 ชิ้น 5 วัน 109.0111.465100(4)

฿ 2,571.13

KFC DUCT HOSE 2 ชิ้น 13 วัน 131.4133.775125(5)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมฟอยล์ + เส้น เหล็กกล้า ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 0.01 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 10:: 80
ความยาว(ม.) 5 ซื้อหน่วย(ชิ้น) 2