(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อนี้มีแกนเสริมความแข็งแรงที่ทำจากผ้าใยแก้วแบบพิเศษและแผ่นสแตนเลส (SUS304)
· ท่อน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น จึงจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
· ผ้าใยแก้วแบบพิเศษที่ใช้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและทนการยืดหยุ่นดีเยี่ยม
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์ผลิตและลำเลียงลมร้อน, และใช้เป็นท่อดูดสะเก็ดไฟจากการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส และสะเก็ดไฟจากเครื่องบด
รหัสสินค้า |
---|
DC-MD25-050-05 |
DC-MD25-075-05 |
DC-MD25-100-05 |
DC-MD25-200-05 |
DC-MD25-250-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,014.71 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | 55.0 | 110 | 50(2) | ||
฿ 35,683.33 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 | 80 | 160 | 75(3) | ||
฿ 38,550.00 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 101.5 | 105.5 | 210 | 100(4) | ||
฿ 76,983.33 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 202 | 206 | 380 | 200(8) | ||
฿ 100,983.33 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 253.0 | 257 | 510 | 250(10) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ผ้า การเคลือบผิว พิเศษ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / จุดประกาย | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.007 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 | ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง