1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อดักท์, ท่อดักท์ Accordion

KFC DUCT HOSE

ท่อดักท์, ท่อดักท์ Accordion
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถยืดหรือหดได้อย่างอิสระ และสามารถจัดเก็บได้โดยหดให้เหลือขนาด 1/3 ถึง 1/3.5 ของขนาดเดิม
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ⌀200 น้ำหนักเบาเพียง 2 กก./ม. และสามารถหดให้มีขนาดกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการขนย้าย
[การใช้งาน]
· สำหรับส่งและระบายสิ่งของภายในท่อระบายน้ำและอุโมงค์
· สำหรับส่ง / ระบายลม และดูดฝุ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ

รหัสสินค้า
DC-AC-350-[1-10/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 13 วัน 1 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน
ID(Ø) 350 OD(Ø) 367.0 สี สีเทา
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 0.005 รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 350
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) 350(14)