1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานเฉพาะทาง สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น W ซีรี่ส์ WJ (Gold Caster)

ลูกล้อใช้งานเฉพาะทาง สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น W ซีรี่ส์ WJ (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ค่าความต้านทานไฟฟ้า เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 × 10 ของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3Ω

[คุณสมบัติ]
· ความนำไฟฟ้าสูงซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต
· มีส่วนช่วยในการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งหมด โดยการปล่อยไฟฟ้าสถิตด้วยการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
· ป้องกันการดูดซับฝุ่น โดยการกำจัดไฟฟ้าสถิตและแสดงให้เห็นถึงผลการป้องกันฝุ่นที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
WJ-75RBE
WJ-75RBE-WS
WJ-100RBE
WJ-100RBE-S
WJ-100RBE-WS
WJ-130RBE
WJ-130RBE-S
WJ-130RBE-WS
WJ-150RBE
WJ-150RBE-S
WJ-150RBE-WS
WJ-200RBE
WJ-200RBE-S
WJ-200RBE-WS
WJ-250RBE
WJ-250RBE-WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 485.90

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10035.01 ถึง 80.00ไม่68.6636382827532

฿ 641.55

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10035.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)68.6636382827532

฿ 691.27

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 14480.01 ถึง 140.00ไม่987171959510035

฿ 923.45

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน987171959510035

฿ 975.87

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 14480.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)987171959510035

฿ 1,174.60

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 177140.01 ถึง 220.00ไม่147808010810813038

฿ 1,368.69

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 177140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน147808010810813038

฿ 1,423.50

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 177140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)147808010810813038

฿ 1,367.03

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00ไม่156.8909012012015045

฿ 1,581.63

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8909012012015045

฿ 1,640.39

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 198140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)156.8909012012015045

฿ 1,993.00

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 250140.01 ถึง 220.00ไม่19611211214014020045

฿ 2,241.15

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 250140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน19611211214014020045

฿ 2,298.35

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 250140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)19611211214014020045

฿ 3,799.31

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 305220.01 ถึง 320.00ไม่264.612512516016025050

฿ 4,309.47

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 305220.01 ถึง 320.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)264.612512516016025050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุ ล้อ ยางนำไฟฟ้า
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทรูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น มีจำหน่าย