(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
TK-50N |
TK-50R |
TK-50U |
TK-65N |
TK-65R |
TK-65U |
TK-75N |
TK-75R |
TK-75U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.71 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 34.3 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | |
฿ 96.81 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | |
฿ 160.83 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 34.3 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | |
฿ 136.60 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 53.9 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | |
฿ 168.88 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | |
฿ 228.33 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 53.9 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | |
฿ 148.17 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 63.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | |
฿ 187.17 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | |
฿ 245.94 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 63.7 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง