(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
TJ-25R |
TJ-32U |
TJ-50N |
TJ-50N-S |
TJ-50R |
TJ-50R-S |
TJ-50U |
TJ-50U-S |
TJ-65N |
TJ-65N-S |
TJ-65R |
TJ-65R-S |
TJ-65U |
TJ-65U-S |
TJ-75N |
TJ-75N-S |
TJ-75R |
TJ-75R-S |
TJ-75U |
TJ-75U-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.72 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | ถึง 35.00 | ไม่ | 7.84 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | ||
฿ 119.61 ฿ 47.47 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | ถึง 35.00 | ไม่ | 17.64 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | ||
฿ 107.43 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่ | 34.3 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 138.08 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 34.3 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 117.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่ | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 148.17 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 186.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่ | 34.3 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 217.63 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 34.3 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
฿ 182.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 53.9 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 221.64 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 53.9 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 207.20 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 39.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 253.05 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 39.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 266.65 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 53.9 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 308.79 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 53.9 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 189.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 63.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 233.81 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 63.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 224.02 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 264.69 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 284.27 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 63.7 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 327.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 63.7 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง