(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
EK-50N |
EK-50R |
EK-50U |
EK-75N |
EK-75U |
EK-100N |
EK-100NRB |
EK-100R |
EK-100U |
EK-100UB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.59 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 39.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | ไม่มี | |
฿ 89.81 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | ถึง 35.00 | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | ไม่มี | |
฿ 153.23 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 39.2 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | ไม่มี | |
฿ 128.93 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | ไม่มี | |
฿ 203.04 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | ไม่มี | |
฿ 213.33 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | ไม่มี | |
฿ 479.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ยาง] ยาง ( ล้อ เรซิ่น ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | มีจำหน่าย | |
฿ 267.07 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | ไม่มี | |
฿ 359.21 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | ไม่มี | |
฿ 457.93 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง