1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดหมุนได้ รุ่น E ซีรี่ส์ EJ (Gold Caster)

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักเบา  ชนิดหมุนได้ รุ่น E ซีรี่ส์ EJ (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
EJ-50N
EJ-50N-S
EJ-50R
EJ-50R-S
EJ-50U
EJ-50U-S
EJ-75N
EJ-75N-S
EJ-75R-S
EJ-75U
EJ-75U-S
EJ-100N
EJ-100N-S
EJ-100NR-S
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-100U
EJ-100U-S
EJ-100UB
EJ-100UB-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น แม็กซ์

฿ 125.91

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6535.01 ถึง 80.00ไม่39.2[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น562870425020ไม่มี-

฿ 157.16

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น562870425020ไม่มี-

฿ 132.03

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 65ถึง 35.00ไม่29.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น562870425020ไม่มี-

฿ 162.68

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 65ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน29.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น562870425020ไม่มี-

฿ 196.05

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6535.01 ถึง 80.00ไม่39.2ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870425020ไม่มี-

฿ 233.74

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 6535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870425020ไม่มี-

฿ 177.19

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9235.01 ถึง 80.00ไม่49[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น562870427520ไม่มี-

฿ 213.89

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น562870427520ไม่มี-

฿ 242.28

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น562870427520ไม่มี-

฿ 252.78

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9235.01 ถึง 80.00ไม่49ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870427520ไม่มี-

฿ 286.46

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน562870427520ไม่มี-

฿ 288.35

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ไม่58.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น82401005810025ไม่มี-

฿ 349.65

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน58.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น82401005810025ไม่มี-

฿ 427.62

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49[ยาง] ยาง ( ล้อ เรซิ่น )ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น82401005810025ไม่มี-

฿ 617.96

TSS CASTERS 1 ชิ้น 9 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49[ยาง] ยาง ( ล้อ เรซิ่น )ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น82401005810025มีจำหน่าย-

฿ 324.56

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ไม่49[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น82401005810025ไม่มี-

฿ 385.86

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น82401005810025ไม่มี-

฿ 419.12

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ไม่58.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810027ไม่มี-

฿ 482.57

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน58.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810027ไม่มี-

฿ 519.99

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ไม่49ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810027มีจำหน่าย-

฿ 597.46

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 12235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน82401005810027มีจำหน่ายโปรดตรวจสอบ EJ-100UB-S เพื่อยืนยันความถูกต้อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทรูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา