1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง แบบยึดอยู่กับที่ รุ่น S ซีรี่ส์ SK (Gold Caster)

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง แบบยึดอยู่กับที่ รุ่น S ซีรี่ส์ SK (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
SK-65N
SK-65R
SK-65U
SK-65UB
SK-75N
SK-75R
SK-75U
SK-75UB
SK-100N
SK-100NB
SK-100R
SK-100RB
SK-100UB
SK-125NB
SK-125R
SK-125RB
SK-125UB
SK-150NB
SK-150R
SK-150RB
SK-150UB
SKP-100N
SKP-100NB
SKP-100R
SKP-100RB
SKP-100UB
SKP-125NB
SKP-125R
SKP-125RB
SKP-125UB
SKP-150NB
SKP-150R
SKP-150RB
SKP-150UB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 152.67

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8535.01 ถึง 80.0068.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม552870476525ไม่มี

฿ 180.97

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8535.01 ถึง 80.0049[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นรูกลม552870476525ไม่มี

฿ 257.35

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8535.01 ถึง 80.0068.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม552870476525ไม่มี

฿ 346.06

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8535.01 ถึง 80.0068.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม552870476525มีจำหน่าย

฿ 176.32

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9335.01 ถึง 80.0078.4[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม552870477525ไม่มี

฿ 194.16

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9335.01 ถึง 80.0058.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นรูกลม552870477525ไม่มี

฿ 274.97

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9335.01 ถึง 80.0078.4ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม552870477525ไม่มี

฿ 362.12

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9335.01 ถึง 80.0078.4ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม552870477525มีจำหน่าย

฿ 385.78

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107810032ไม่มี

฿ 534.84

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107810032มีจำหน่าย

฿ 460.11

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107810032ไม่มี

฿ 560.59

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107810032มีจำหน่าย

฿ 627.63

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107810032มีจำหน่าย

฿ 792.10

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409412538มีจำหน่าย

฿ 645.03

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409412538ไม่มี

฿ 750.05

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409412538มีจำหน่าย

฿ 970.99

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409412538มีจำหน่าย

฿ 916.15

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409415038มีจำหน่าย

฿ 755.29

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409415038ไม่มี

฿ 876.28

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409415040มีจำหน่าย

฿ 1,248.22

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู100(112)56(53)1409415038มีจำหน่าย

฿ 413.34

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)9010110032ไม่มี

฿ 549.51

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)9010110032มีจำหน่าย

฿ 473.13

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)9010110032ไม่มี

฿ 569.58

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู68(71)68(71)9010110032มีจำหน่าย

฿ 665.77

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 13280.01 ถึง 140.00117.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู68(71)68(71)9010110032มีจำหน่าย

฿ 801.64

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011412538มีจำหน่าย

฿ 667.07

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011412538ไม่มี

฿ 773.60

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011412538มีจำหน่าย

฿ 991.51

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 168140.01 ถึง 220.00147ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011412538มีจำหน่าย

฿ 941.17

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011415038มีจำหน่าย

฿ 785.77

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011415038ไม่มี

฿ 903.75

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011415040มีจำหน่าย

฿ 1,279.30

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 190140.01 ถึง 220.00156.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)11011415038มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง