1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ซีรีส์ S, ชนิดมีแป้นเหยียบด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับให้ยึดอยู่กับที่หรือหมุนได้, SJ-KS (Gold Caster)

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง ซีรีส์ S, ชนิดมีแป้นเหยียบด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับให้ยึดอยู่กับที่หรือหมุนได้, SJ-KS (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,086.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีแป้นเหยียบด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับให้ยึดอยู่กับที่หรือหมุนได้ ได้อย่างง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
· รวมแป้นเหยียบด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับให้ยึดอยู่กับที่หรือหมุนได้
· การสลับระหว่างโหมดยึดอยู่กับที่ เช่น การขนส่งสิ่งของในระยะทางไกล และโหมดหมุนได้ เช่น การขนส่งสิ่งของในระยะทางสั้นๆ ก็สามารถทำได้ง่ายด้วยลูกล้อนี้

รหัสสินค้า
SJ-125NB-KS
SJ-125NB-KS-S
SJ-125R-KS
SJ-125R-KS-S
SJ-125RB-KS
SJ-125RB-KS-S
SJ-125UB-KS
SJ-125UB-KS-S
SJ-150NB-KS
SJ-150NB-KS-S
SJ-150R-KS
SJ-150R-KS-S
SJ-150RB-KS
SJ-150RB-KS-S
SJ-150UB-KS
SJ-150UB-KS-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,254.83

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ไม่147[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น12538มีจำหน่าย

฿ 1,444.34

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน147[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น12538มีจำหน่าย

฿ 1,086.38

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ไม่147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12538ไม่มี

฿ 1,277.41

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12538ไม่มี

฿ 1,183.81

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ไม่147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12538มีจำหน่าย

฿ 1,373.33

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12538มีจำหน่าย

฿ 1,416.22

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ไม่147ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน12538มีจำหน่าย

฿ 1,607.25

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน147ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน12538มีจำหน่าย

฿ 1,341.49

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ไม่156.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น15038มีจำหน่าย

฿ 1,530.39

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น15038มีจำหน่าย

฿ 1,206.56

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ไม่156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15038ไม่มี

฿ 1,391.53

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15038ไม่มี

฿ 1,286.55

TSS CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 190ไม่156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15040มีจำหน่าย

฿ 1,477.57

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15040มีจำหน่าย

฿ 1,643.15

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ไม่156.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน15038มีจำหน่าย

฿ 1,831.13

TSS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน156.8ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน15038มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10](daN) 140.01 ถึง 220.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทรูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1(มิลลิเมตร) 75(80) รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 75(80)
ความยาว แผ่นเพลท F1(มิลลิเมตร) 102 ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) 102 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ที่เหยียบ แป้นเหยียบด้านข้าง