(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามทางตัวทีของฟิตติ้งสีขาว/สีดำ ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียวดำสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม หรือแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
T-6A-B |
T-6A-W |
T-8A-B |
T-8A-W |
T-10A-B |
T-10A-W |
T-15A-B |
T-15A-W |
T-20A-B |
T-20A-W |
T-25A-B |
T-25A-W |
T-32A-B |
T-32A-W |
T-40A-B |
T-40A-W |
T-50A-B |
T-50A-W |
T-65A-B |
T-65A-W |
T-80A-B |
T-80A-W |
T-100A-B |
T-125A-B |
T-150A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | สี | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี | ||
฿ 96.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | มี | ||
฿ 99.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 96.00 ฿ 44.35 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 99.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 96.00 ฿ 47.01 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 63.83 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 66.75 ฿ 33.44 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 76.65 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 76.65 ฿ 40.23 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 126.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 123.10 ฿ 64.31 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 212.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 208.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 262.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 258.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 421.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 386.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 924.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี | ||
฿ 886.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | มี | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี | ||
฿ 1,273.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | มี | ||
฿ 2,202.19 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี | ||
฿ 4,380.07 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี | ||
฿ 6,634.40 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง