1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งงอสีขาวดำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งงอสีขาวดำ ที่ผลิตโดยบริษัทโยโดชิ ผู้มีผลงานคุณภาพระดับท้อปในญี่ปุ่นด้านอุปกรณ์สกรู/ชิ้นส่วนท่อ
· วัสดุ: FCMB270
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี, น้ำมัน
· กระบวนการเตรียมผิว : ชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
SL-6A-B
SL-6A-WSALE
SL-8A-B
SL-8A-WSALE
SL-10A-B
SL-10A-WSALE
SL-15A-B
SL-15A-WSALE
SL-20A-B
SL-20A-WSALE
SL-25A-B
SL-25A-W
SL-32A-B
SL-32A-W
SL-40A-W
SL-50A-B
SL-50A-WSALE
SL-80A-B
SL-100A-B
SL-100A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 กระบวนการเตรียมผิว สี

฿ 99.87

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 185.30

฿ 111.29

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 99.87

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 92.13

฿ 43.31

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 99.87

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 87.12

฿ 52.38

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 78.33

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 81.22

฿ 41.46

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 96.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 88.26

฿ 55.43

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 154.06

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 101B (25 A)1B (25 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 163.46

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)1B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 239.23

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 101 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 223.74

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 297.29

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 460.26

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 102B (50 A)2B (50 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 341.05

฿ 204.73

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102B (50 A)2B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

฿ 1,544.13

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 91 วัน 103B (80 A)3B (80 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 2,937.68

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 104B (100 A)4B (100 A)[ไม่มี] ไม่สีดำ

฿ 2,705.42

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 104B (100 A)4B (100 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่