(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้องอ 45° สีขาว/สีดำ ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียวแกนดำ เหมาะสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม และแก๊ส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.35 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 115.35 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 99.31 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 99.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 87.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 107.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 92.43 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 146.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 106.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 227.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 212.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 301.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 207.43 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 322.44 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 924.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 847.35 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 1,157.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 2,202.19 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 2,086.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 4,622.56 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 4,622.56 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 7,005.08 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 7,005.08 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง