(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนชนิดเกลียวสำหรับต่อรูขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ความเหนียวของผลิตภัณฑ์ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าผลิตภัณฑ์ FC
· น้ำหนักลดลงและหน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียวทำจากวัสดุที่มีความเหนียว
[การใช้งาน]
· หน้าแปลนชนิดเกลียวสำหรับต่อท่อ
· ใช้สำหรับต่อท่อและการทำงานอื่นๆ เช่น ต่อเข้ากับหน้าแปลนวาล์ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | กระบวนการเตรียมผิว | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.02 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 218.51 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 / 2B (15 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 169.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 218.51 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 / 4B (20 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 185.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 147.76 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1B (25 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 245.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1B (25 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 182.83 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 363.64 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 1 / 4B (32 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 225.53 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 200.37 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 389.64 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 1 / 2B (40 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 293.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 225.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 363.10 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 347.91 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 618.21 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2 1 / 2B (65 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 576.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 476.71 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 971.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3B (80 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 3,000.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4B (100 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 963.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4B (100 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,408.56 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5B (125 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6B (150 A) | 0.69 | [ไม่มี] ไม่ | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,837.90 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6B (150 A) | 0.69 | เคลือบเรซิ่น | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,853.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 0.69 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 154.41 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1.37 | [ไม่มี] ไม่ | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 261.44 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 / 2B (15 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 231.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 261.44 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 / 4B (20 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 254.71 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 380.57 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1B (25 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 363.10 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 499.09 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 1 / 4B (32 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 498.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 313.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1.37 | [ไม่มี] ไม่ | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 615.10 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 546.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 1.37 | [ไม่มี] ไม่ | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 963.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3B (80 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 649.66 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 1.37 | [ไม่มี] ไม่ | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,227.76 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4B (100 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,935.86 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5B (125 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,776.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,308.79 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 1.37 | [ไม่มี] ไม่ | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 2,390.60 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6B (150 A) | 1.37 | เคลือบเรซิ่น | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 2,318.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 1.37 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | วัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง