1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ เกลียวเทเปอร์

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ เกลียวเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· เกลียวกลึงด้วยเครื่องกลึง NC มีความเที่ยงตรงสูงเป็นพิเศษ
· ซ็อกเก็ตท่อชนิดเกลียวสแตนเลสเทเปอร์จากบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำในญี่ปุ่นด้านวัสดุคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงยาวนาน
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี และน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ท่อกลึงขึ้นด้วยเครื่องจักร จึงสามารถใช้ได้กับทั้งการขันเกลียวและหลังจากงานเชื่อมด้วยเช่นกัน
· เกลียวเทเปอร์สำหรับการใช้งานที่ต้องแนบสนิท

รหัสสินค้า
SPT-6A-SUS304SALE
SPT-8A-SUS304
SPT-10A-SUS304
SPT-15A-SUS304
SPT-20A-SUS304
SPT-25A-SUS304
SPT-32A-SUS304
SPT-40A-SUS304
SPT-50A-SUS304
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 169.55

฿ 69.24

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)

฿ 128.26

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 169.55

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)

฿ 277.27

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 363.10

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 292.89

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)

฿ 731.23

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)

฿ 509.99

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 2B (40 A)

฿ 1,079.61

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่