(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส
· ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Lost Wax ทำให้มีความแม่นยำในการหล่อสูงมาก
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับครอบท่อ
· ฝาครอบมีเกลียวใน จึงใช้อุดท่อที่มีส่วนปลายเป็นเกลียวนอก
· สะดวกสำหรับท่อในโรงผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมเคมี อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ และท่อที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมยา
· เหมาะสำหรับท่อที่ใช้ในโรงต่อเรือ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย โรงบำบัดน้ำ ระบบประปาและน้ำเสีย เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CA-6A-SUS |
CA-8A-SUS |
CA-10A-SUS |
CA-15A-SUS |
CA-20A-SUS |
CA-25A-SUS |
CA-32A-SUS |
CA-40A-SUS |
CA-50A-SUS |
CA-65A-SUS |
CA-80A-SUS |
CA-100A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 103.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 103.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 142.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 185.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 212.13 ฿ 96.03 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | ||
฿ 328.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 386.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 576.39 ฿ 218.34 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2B (50 A) | ||
฿ 1,157.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | ||
฿ 2,860.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง