(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้องอ 45° เกลียวสแตนเลสสำหรับท่อ เหมาะสำหรับท่อของเครื่องจักรในโรงผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานสารเคมี อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เครื่องจักรไฟฟ้า โรงทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร โรงงานสารเคมี โรงต่อเรือ โรงงานผลิตยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย โรงบำบัดน้ำ ระบบประปาและน้ำเสีย และเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
45L-6A-SUS |
45L-8A-SUS |
45L-10A-SUS |
45L-15A-SUS |
45L-20A-SUS |
45L-32A-SUS |
45L-40A-SUS |
45L-50A-SUS |
45L-80A-SUS |
45L-100A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 281.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 281.81 ฿ 132.51 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 320.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 498.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 886.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 963.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) | ||
฿ 4,269.41 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง