1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตาไก่ ชนิดเกลียวใน

ข้อต่อตาไก่ ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 151.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยตัวสินค้าหลัก แหวนและนัทแหวนที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ เพียงแค่ตัดท่อทองแดงด้วยเครื่องตัดท่อเท่านั้น
· นอกจากนี้ หากใช้ร่วมกับพินสลักข้อต่อ (สลักข้อต่อ ชนิดเกลียวนอก) จะสามารถใช้เชื่อมต่อกับท่อที่ผลิตจากวัสดุอ่อนได้ เช่น ท่อทองแดงอบอ่อน

รหัสสินค้า
RFC-04818
RFC-06818
RFC-06828
RFC-08818
RFC-08828SALE
RFC-10838
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวโดยประมาณ L
(มิลลิเมตร)

฿ 151.12

KOY PIPE JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10441 / 8B (6 A)26.0

฿ 172.48

KOY PIPE JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10661 / 8B (6 A)30.0

฿ 190.95

KOY PIPE JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10661 / 4B (8 A)33.0

฿ 174.14

KOY PIPE JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10881 / 8B (6 A)30.0

฿ 282.58

฿ 107.55

PIPE JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10881 / 4B (8 A)33.0

฿ 273.62

KOY PIPE JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1010103 / 8B (10 A)39.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ สายยาง บังคับ ทองแดง / สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) -20:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa ความดันใช้งานปกติ(MPa) 3.5