(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยตัวสินค้าหลัก แหวนและนัทแหวนที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ เพียงแค่ตัดท่อทองแดงด้วยเครื่องตัดท่อเท่านั้น
· นอกจากนี้ หากใช้ร่วมกับพินสลักข้อต่อ (สลักข้อต่อ ชนิดเกลียวนอก) จะสามารถใช้เชื่อมต่อกับท่อที่ผลิตจากวัสดุอ่อนได้ เช่น ท่อทองแดงอบอ่อน
รหัสสินค้า |
---|
RML-05818 |
RML-06818 |
RML-06828 |
RML-08818 |
RML-08828 |
RML-08838 |
RML-10828 |
RML-10838 |
RML-10848 |
RML-12838 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยประมาณ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.21 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | 1 / 8B (6 A) | 25.0 | ||
฿ 266.69 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | 31.0 | ||
฿ 267.29 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | 31.0 | ||
฿ 268.80 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | 31.0 | ||
฿ 269.41 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | 31.0 | ||
฿ 389.29 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | 33.0 | ||
฿ 488.73 ฿ 293.34 | PIPE JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | 35.0 | ||
฿ 404.37 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | 35.0 | ||
฿ 497.61 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | 38.0 | ||
฿ 540.89 | KOY PIPE JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | 42.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ สายยาง บังคับ | ทองแดง / สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | ความดันใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง