1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออ่อน ซ็อกเก็ต

ฟิตติ้งท่ออ่อน ซ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ HOSES ด้วยการเสียบเข้ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง · ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

รหัสสินค้า
HTF-01818
HTF-01828
HTF-02818
HTF-02828
HTF-03818
HTF-03828
HTF-03838
HTF-04838
HTF-05818
HTF-05828
HTF-05838
HTF-06818
HTF-07828
HTF-07838
HTF-07848
HTF-08828
HTF-08848
HTF-09848
HTF-10848
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูที่ใช้บังคับ S2 (หรือ S) ขนาดเกลียว
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 94.06

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/8530.0

฿ 125.34

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 22 วัน 1/4533.0

฿ 94.51

HOSE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86.530.0

฿ 125.43

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 22 วัน 1/46.533.0

฿ 98.15

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/8834.0

฿ 100.00

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 1/4837.0

฿ 169.10

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/8838.0

฿ 165.78

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 3/89.538.0

฿ 101.77

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/81034.0

฿ 133.72

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/41037.0

฿ 165.94

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/81038.0

฿ 104.78

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/81137.0

฿ 144.77

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/41240.0

฿ 172.76

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3/81241.0

฿ 243.74

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 1/21245.0

฿ 139.75

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 22 วัน 1/412.740.0

฿ 241.72

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/212.745.0

฿ 278.10

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 1/21455.0

฿ 256.62

KOY HOSE FITTING 1 ชิ้น 22 วัน 1/21655.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ วัสดุ ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม)
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
ชนิดสกรู บังคับ S2 (หรือ S) Rc กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 to 150
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) 3.5