(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อนเข้ากับพอร์ตท่ออ่อนผ่านอินเสิร์ท
· มีจำหน่ายทั้งแบบนิปเปิลและแบบยูเนี่ยน
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์ เกลียว เกลียวนอก |
ชนิดสกรู บังคับ S2 (หรือ S) | G | สกรูที่ใช้บังคับ S2 (หรือ S) | 1/2 | ขนาดเกลียว(Ø) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 150 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 |
ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 | ความยาว (ประมาณ L)(มิลลิเมตร) | 66.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGM-07848 ในชุด ฟิตติ้งท่ออ่อน คอนเนคเตอร์เกลียว (ชนิดเกลียว G)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง