(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS B 0203 (ISO 7-1): เกลียวสโลพ และมาตรฐาน JIS B 0202 (ISO 228-1): ข้อต่อฟิตติ้งแบบเกลียวตรงสำหรับใช้เชื่อมต่อเกลียวที่ใช้งานด้วยกันได้
· ใช้เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อท่อ หรือชิ้นส่วนท่อที่มีการซีลสนิท, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับของไหล เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SRN-81818 |
SRN-81828 |
SRN-82828 |
SRN-82838 |
SRN-83838 |
SRN-83848 |
SRN-84848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.74 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | - | - | 23.0 | ||
฿ 95.90 ฿ 58.40 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | R | 1 / 4B (8 A) | 27.0 | ||
฿ 112.57 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | - | - | 30.0 | ||
฿ 147.10 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | R | 3 / 8B (10 A) | 33.0 | ||
฿ 129.01 ฿ 65.51 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | - | - | 34.0 | ||
฿ 179.49 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | 1 / 2B (15 A) | 39.0 | ||
฿ 185.29 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | 42.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 14.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง