1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียงชนิด CSS-F (มีช่องระบายอากาศ)

ตัวเก็บเสียงชนิด CSS-F (มีช่องระบายอากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปแบบหลากหลาย: สามารถเลือกวัสดุและขนาดได้
· ชนิดทองเหลือง: แข็งแรงและมีความต้านทานการกัดกร่อนยอดเยี่ยม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
· ชนิดช่องระบายอากาศทองเหลือง: ป้องกันสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศ
· ชนิดสแตนเลส: สามารถใช้เป็นชุดกรองน้ำและสารเคมีได้
· ชนิดเรซิ่น: ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ออกแบบให้มีอัตราการไหลสูง (ชนิด CSN-H)

รหัสสินค้า
CSS-01FSALE
CSS-02FSALE
CSS-03F
CSS-04F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 485.24

฿ 330.11

CHIYODA SILECER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)3.55 หรือน้อยกว่า

฿ 601.20

฿ 449.16

CHIYODA SILECER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)45 หรือน้อยกว่า

฿ 841.32

SILECER 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)6.5ถึง 10

฿ 1,174.52

CHIYODA SILECER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)12ถึง 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R
ปก ไม่ วัสดุ องค์ประกอบ กะทัดรัด เผาผนึก SUS316 เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 20