1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียงชนิด CSF-H

ตัวเก็บเสียงชนิด CSF-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นมาตรฐาน ทำจากเหล็กกล้า

รหัสสินค้า
CSF-02H
CSF-03H
CSF-04H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 407.11

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 101 / 4B (8 A)38ถึง 40

฿ 552.75

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 103 / 8B (10 A)79ถึง 80

฿ 785.07

CHIYODA SILECER 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)120ถึง 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R
ปก ไม่ วัสดุ องค์ประกอบ SUS304 เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 30