1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

Touch Connector ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 325.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบสวมเร็วที่สามารถใช้แบบสุญญากาศได้ โดยมาพร้อมกับแรงยึดและความทนทานสูง ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead แบบโลหะ

รหัสสินค้า
CUB-4-00
CUB-6-00
CUB-8-00
CUB-10-00
CUB-12-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 325.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M14X1.5

฿ 348.54

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M16X1.5

฿ 401.05

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8M18X1.5

฿ 833.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10M20X1.5

฿ 590.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12M24X2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ Bulkhead อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60