1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector, ข้องอ

Touch Connector, ข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างพิเศษที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
มาพร้อมแหวนล็อคพิเศษ ทำให้ข้อต่อมีแรงดึงและความแข็งแรงสูงที่สุด
· สามารถสั่งท่อทองแดงซิงเกิ้ลแอคชั่นและท่อ SUS ในคำสั่งซื้อพิเศษได้
สามารถใช้ท่อแบบโลหะ เช่น ท่อทองแดงแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นและท่อ SUS แบบซิงเกิ้ลแอคชั่นได้ด้วยการเปลี่ยนวัสดุแหวนล็อค
● สามารถเลือกบอดี้แบบโลหะทั้งหมดหรือแบบเรซิ่นได้
แบบโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ส่วนแบบเรซิ่นนั้นมีน้ำหนักเบา
● มีการซีลส่วนเกลียว (เกลียวเทเปอร์ตัวผู้)
เนื่องจากมีการซีลส่วนเกลียว จึงสามารถต่อท่อได้เลย
● ส่วนบนสกรูมีความยืดหยุ่น
ตัวบอดี้และส่วนเกลียวของข้องอ, ข้อต่อสามทาง ฯลฯ สามารถหมุนได้
*ไม่ใช่ข้อต่อแบบโรตารี

รหัสสินค้า
CKL-4-01
CKL-4-02
CKL-4-M5
CKL-6-01
CKL-6-02
CKL-6-03
CKL-8-01
CKL-8-02
CKL-8-03
CKL-10-01
CKL-10-02
CKL-10-03SALE
CKL-10-04
CKL-12-02SALE
CKL-12-03SALE
CKL-12-04SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 221.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 233.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 221.38

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8

฿ 235.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6R1/8

฿ 235.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6R1/4

฿ 266.99

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 6R3/8

฿ 267.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8R1/8

฿ 245.07

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 275.72

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8R3/8

฿ 307.38

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 10R1/8

฿ 296.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 355.96

฿ 186.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8

฿ 341.50

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/2

฿ 427.59

฿ 240.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/4

฿ 376.97

฿ 240.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8

฿ 402.33

฿ 244.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อแบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่อตัวงอ
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60