(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ Blind Plug ใช้สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัส FUJI
[คุณสมบัติ]
·เพียง เม็ดมีด เข้าไปใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สายยาง ของ คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัส FUJI เพื่อใช้งาน
·ทำจาก เรซิ่น
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
RP-4 |
RP-6 |
RP-8 |
RP-10 |
RP-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.00 ฿ 23.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 36.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 36.00 ฿ 23.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 40.00 ฿ 25.00 | CYD ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 39.19 ฿ 28.67 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มีส่วน เกลียว |
วัสดุ ซีล | ไม่มีโครงสร้าง ซีล | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊ก ตาบอด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง