(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อไม่ให้หมุนออกจากท่อ Single Banjo เลือกได้ทั้งบอดี้โลหะหรือพลาสติก นอกจากนี้ยังมีข้อต่อสามทางอีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ข้อศอก | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 279.62 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 4 | R1/8 | ||
฿ 208.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 4 | R1/8 | ||
฿ 300.05 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 4 | R1/4 | ||
฿ 234.34 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 4 | R1/4 | ||
฿ 276.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 204.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 308.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | R1/8 | ||
฿ 308.33 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 6 | R1/8 | ||
฿ 330.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | R1/4 | ||
฿ 262.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 6 | R1/4 | ||
฿ 334.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | R3/8 | ||
฿ 268.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 6 | R3/8 | ||
฿ 319.33 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 250.84 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 345.08 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 8 | R1/8 | ||
฿ 270.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 8 | R1/8 | ||
฿ 351.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 8 | R1/4 | ||
฿ 277.94 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 8 | R1/4 | ||
฿ 363.27 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 8 | R3/8 | ||
฿ 285.68 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 8 | R3/8 | ||
฿ 355.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 10 | R1/8 | ||
฿ 297.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R1/8 | ||
฿ 391.92 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 10 | R1/4 | ||
฿ 297.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R1/4 | ||
฿ 395.80 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 10 | R3/8 | ||
฿ 297.29 ฿ 168.12 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R3/8 | ||
฿ 427.83 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 10 | R1/2 | ||
฿ 328.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 10 | R1/2 | ||
฿ 438.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 12 | R1/4 | ||
฿ 334.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 12 | R1/4 | ||
฿ 441.83 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 12 | R3/8 | ||
฿ 328.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 12 | R3/8 | ||
฿ 460.25 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ข้อต่อลม (Banjo) | 12 | R1/2 | ||
฿ 347.61 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อต่อลม (Banjo) | - | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง