1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

Touch Connector FUJI ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อไม่ให้หมุนออกจากท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead แบบตัวข้อต่อโลหะ

[คุณสมบัติ]
· แบบโลหะทั้งหมดและลำตัวเรซิ่นมีจำหน่าย
· แบบโลหะทั้งตัวมีความแข็งแรงดีเยี่ยมแม้ในสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ขณะที่ตัวข้อต่อเรซิ่นมีน้ำหนักเบา
· สามารถระบุท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างง่ายดายเมื่อติดห่วงสี (จำหน่ายแยก)
· แหวนล็อคกันหมุน ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· กระบวนการซีลส่วนสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นอยู่เนื่องจากส่วนเกลียวถูกปิดผนึก
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อสามทางสามารถหมุนได้
· * นี่ไมใช่ข้อต่อแบบโรตารี

รหัสสินค้า
4-00BU
6-00BU
8-00BUSALE
10-00BUSALE
12-00BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 194.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 4M12X1

฿ 241.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6M14X1

฿ 235.79

฿ 151.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8M16X1

฿ 281.81

฿ 195.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M20X1

฿ 303.98

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12M22X1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ Bulkhead อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60