1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI, ข้อต่อตัวผู้

Touch Connector FUJI, ข้อต่อตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วทำให้ต่อและถอดท่อลมได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· แหวนล็อคกันหมุน ป้องกันไม่ให้ท่อหักระหว่างหมุน
· ส่วนเกลียวมีซีล (เกลียวเทเปอร์ตัวผู้เท่านั้น) ช่วยลดความยุ่งยากในการม้วนเทปซีล
· มีตัวเลือกข้อต่อแบบโลหะทั้งตัวและเรซิ่น
· แบบโลหะทั้งตัวเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ส่วนแบบเรซิ่นนั้นมีน้ำหนักเบา
· สามารถระบุท่อที่เดินระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย เพียงใส่ห่วงสีที่มีแยกจำหน่าย
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )

รหัสสินค้า
4-01MSALE
4-02M
4-M5M
4-M5MS
6-01MSALE
6-02MSALE
6-03M
6-M5M
6-M5MS
8-01M
8-02M
8-03MSALE
10-01M
10-02MSALE
10-03MSALE
10-04M
12-02M
12-03MSALE
12-04M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 76.65

฿ 52.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4R1/8

฿ 84.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 4R1/4

฿ 76.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4M5X0.8

฿ 83.02

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4M5X0.8

฿ 69.65

฿ 47.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 77.87

฿ 55.63

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 116.70

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R3/8

฿ 87.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6M5X0.8

฿ 93.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 6M5X0.8

฿ 80.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/8

฿ 148.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 108.90

฿ 70.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R3/8

฿ 200.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/8

฿ 185.78

฿ 71.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 112.70

฿ 72.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8

฿ 128.17

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 10R1/2

฿ 131.09

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12R1/4

฿ 128.13

฿ 86.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8

฿ 147.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อแบบยึดด้วยสกรู ขั้วต่อ เกลียวนอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60