1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Mini ข้อต่อยูเนี่ยนขนาดเล็ก

Touch Connector Mini ข้อต่อยูเนี่ยนขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วชนิดกะทัดรัดพิเศษ ช่วยลดพื้นที่ของการเดินท่อ ยูเนี่ยน

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กพิเศษ ประหยัดพื้นที่ท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า มอบคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนที่เหนือชั้น
· ข้อต่อตัวผู้ (แบบตรง) เป็นแบบหัวจมหกเหลี่ยมเพื่อให้ประหยัดพื้นที่
· แหวนล็อคกันหมุน ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อ 3 ทางสามารถหมุนได้
· *ไม่ใช่ประเภทแกนหมุน
· การซีลส่วนประกอบสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการเดินท่อเพราะมีการซีลส่วนประกอบสกรู

รหัสสินค้า
M4R-00U
M6R-00U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 123.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4

฿ 139.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60