1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five SUS, ข้องอตัวผู้

Touch Connector Five SUS, ข้องอตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น ข้องอตัวผู้

[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น
· ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะทองแดงและสังกะสี
· ส่วนประกอบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับการเดินท่ออุตสาหกรรม (dezincification): ปรับปรุงประสิทธิภาพของ SUS303 ในส่วนโลหะของตัวสินค้าหลัก
· มีประสิทธิภาพสูงในแบบของรุ่น Touch Connector Five: ยังคงสืบทอดประสิทธิภาพสูงในแบบของรุ่น Touch Connector Five ตามที่เป็นอยู่
· เกลียวด้านบนยืดหยุ่น: ข้องอ ส่วนข้อต่อ 3 ทาง และเกลียวสามารถหมุนได้
· ไม่ใช่แบบโรตารี
· ไม่มีการซีลส่วนเกลียวเนื่องจากอาจกระทบกับการทำความสะอาดท่อ

รหัสสินค้า
FS4-01ML
FS4-01MLW
FS4-02ML
FS4-02MLW
FS4-M5ML
FS4-M5MLW
FS6-01ML
FS6-01MLW
FS6-02MLW
FS6-03ML
FS6-03MLW
FS8-01ML
FS8-01MLW
FS8-02ML
FS8-02MLW
FS8-03ML
FS8-03MLW
FS10-01ML
FS10-01MLW
FS10-02ML
FS10-02MLW
FS10-03ML
FS10-03MLW
FS10-04ML
FS10-04MLW
FS12-02ML
FS12-02MLW
FS12-03ML
FS12-03MLW
FS12-04ML
FS12-04MLW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 413.42

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 413.42

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 453.38

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีดำ

฿ 452.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีขาว

฿ 407.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีดำ

฿ 407.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีขาว

฿ 436.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8สีดำ

฿ 436.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8สีขาว

฿ 465.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 584.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8สีดำ

฿ 584.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R3/8สีขาว

฿ 468.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 459.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 483.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 8R1/4สีดำ

฿ 491.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 546.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 555.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 659.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 10R1/8สีดำ

฿ 672.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/8สีขาว

฿ 678.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 10R1/4สีดำ

฿ 687.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 682.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 694.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 963.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 963.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 917.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 934.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 944.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 944.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 985.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 985.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60