(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
 มีการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังลดขนาดชิ้นส่วนที่ยังใช้งานอยู่ให้เล็กที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูงสุด
· น้ำหนักเบา เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
 น้ำหนักเบามากกว่าเดิมได้เพราะตัวสินค้าบางส่วนทำจากเรซิ่นทั้งหมด
· ใช้แหวนล็อคใหม่
 สามารถใช้เป็นข้อต่อที่ทำให้งานเดินท่อเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำมากขึ้น
· ใช้แหวนซีลใหม่
 ลดแรงที่ใช้ต่อ พร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์
 รุ่นของสินค้ามีบอกไว้บนตัวสินค้า
· ตัวสินค้าไม่ลามไฟ
& nbspใช้เรซิ่นไม่ลามไฟตามมาตรฐาน
· ใช้กาารปิดซีลส่วนเกลียว (เกลียวตัวผู้แบบเทเปอร์)
& nbspมีการปิดซีลส่วนเกลียว จึงสามารถทำงานเดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
· ทำให้เกลียวส่วนบนมีความยืดหยุ่น
 สามารถหมุนตัวข้องอ, ข้อต่อ 3 ทาง ฯลฯ และส่วนเกลียวได้
รหัสสินค้า |
---|
F4-00BU |
F4-00BUW |
F6-00BU |
F6-00BUW |
F8-00BU |
F8-00BUW |
F10-00BU |
F10-00BUW |
F12-00BU |
F12-00BUW |
F16-00BU |
F16-00BUW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.32 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | M12X1 | สีดำ | ||
฿ 147.43 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | M12X1 | สีขาว | ||
฿ 146.32 ฿ 104.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M14X1 | สีดำ | ||
฿ 146.32 ฿ 103.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M14X1 | สีขาว | ||
฿ 161.81 ฿ 114.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M16X1 | สีดำ | ||
฿ 161.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | M16X1 | สีขาว | ||
฿ 204.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20X1 | สีดำ | ||
฿ 200.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | M20X1 | สีขาว | ||
฿ 216.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | M22X1 | สีดำ | ||
฿ 219.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | M22X1 | สีขาว | ||
฿ 792.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | M26X1.5 | สีดำ | ||
฿ 602.03 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | M26X1.5 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สหภาพ Bulkhead | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง