(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบสวมเร็วน้ำหนักเบา ทำให้ต่อ/ถอดท่อลมได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· การซีลแบบใหม่ช่วยลดแรงที่ใช้ต่อ พร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· ชุบผิวนิกเกิ้ลในส่วนที่เป็นโลหะ ทนต่อการกัดกร่อนและรักษาสภาพภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม
· เรซิ่นบนตัวสินค้าเป็นเรซิ่นแบบไม่ลามไฟ สามารถใช้ในงานเชื่อมได้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์บนตัวข้อต่อหลัก
· สามารถเลือกสีเรซิ่นตัวสินค้าหลักได้สองสีคือสีขาวและสีดำ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อน้ำในอุตสาหกรรมและการเดินท่อลมทั่วไป (การเดินท่อในอุปกรณ์, อุปกรณ์เดินท่อ, เครื่องมือท่อลม ฯลฯ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | Rc1/8 | สีดำ | ||
฿ 89.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | Rc1/8 | สีขาว | ||
฿ 111.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | Rc1/4 | สีดำ | ||
฿ 105.82 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | Rc1/4 | สีขาว | ||
฿ 94.45 ฿ 75.89 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | Rc1/8 | สีดำ | ||
฿ 92.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | Rc1/8 | สีขาว | ||
฿ 103.03 ฿ 83.34 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | Rc1/4 | สีดำ | ||
฿ 111.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | Rc1/4 | สีขาว | ||
฿ 132.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | Rc3/8 | สีดำ | ||
฿ 128.14 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | Rc3/8 | สีขาว | ||
฿ 96.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | Rc1/8 | สีดำ | ||
฿ 101.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc1/8 | สีขาว | ||
฿ 115.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | Rc1/4 | สีดำ | ||
฿ 111.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | Rc1/4 | สีขาว | ||
฿ 132.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | Rc3/8 | สีดำ | ||
฿ 125.37 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | Rc3/8 | สีขาว | ||
฿ 118.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc1/4 | สีดำ | ||
฿ 124.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Rc1/4 | สีขาว | ||
฿ 150.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Rc3/8 | สีดำ | ||
฿ 140.80 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | Rc3/8 | สีขาว | ||
฿ 192.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | Rc1/2 | สีดำ | ||
฿ 182.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | Rc1/2 | สีขาว | ||
฿ 137.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | Rc1/4 | สีดำ | ||
฿ 147.27 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc1/4 | สีขาว | ||
฿ 160.65 ฿ 152.71 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | Rc3/8 | สีดำ | ||
฿ 150.71 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc3/8 | สีขาว | ||
฿ 200.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | Rc1/2 | สีดำ | ||
฿ 190.07 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | Rc1/2 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ขั้วต่อ ตัวเมีย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง