(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อขนาดเล็กที่เชื่อมต่อได้อย่างง่าย ชนิดนิปเปิล
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งขนาดเล็กชนิดกะทัดรัดพิเศษ: บอดี้กะทัดรัดอย่างมาก (เฉพาะสำหรับท่อ SP)
· เชื่อมต่อได้ง่าย: เชื่อมต่อท่อได้ง่ายเพียงใส่ท่อ SP และดึงแหวนล็อค
· สามารถติดห่วงสีได้ (จำหน่ายแยก) : สามารถระบุท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างง่ายดายเมื่อติดห่วงสี (จำหน่ายแยก)
· การซีลส่วนประกอบเกลียว (เกลียว R): สามารถใช้สำหรับการเดินท่อเพราะมีการซีลส่วนประกอบเกลียว
· ความยืดหยุ่นขององค์ประกอบเกลียวบน: สำหรับชนิดบอดี้ยูนิเวอร์แซล บอดี้ข้องอและส่วนเกลียวสามารถหมุนได้
· ไม่ใช่แบบแกนหมุน
รหัสสินค้า |
---|
4M5-N |
602-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.96 | NINIATURE JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M | M5 | 4 | 0.8 | |||
฿ 794.23 | NINIATURE JOINT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | R | 1/4 | 6 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หัวฉีด | วัสดุ | C3604 (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง