(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านกระบวนการกำจัดคราบไขมันแบบเต็มรูปแบบเพื่อความสะอาด ข้องอตัวผู้
รหัสสินค้า |
---|
HS4-01ML |
HS4-02ML |
HS6-01ML |
HS6-02ML |
HS6-03ML |
HS8-01ML |
HS8-02ML |
HS8-03ML |
HS10-02ML |
HS10-03ML |
HS10-04ML |
HS12-02ML |
HS12-03ML |
HS12-04ML |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.82 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 942.82 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 715.12 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 731.91 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 824.87 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 799.47 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 799.36 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 891.54 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,109.32 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 1,071.49 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,272.65 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 1,143.26 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,142.87 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 1,339.48 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก เกลียวนอก | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง