1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวต่อหัวนมแบบสัมผัสเดียวที่มีหัวโจกสูง

หัวต่อหัวนมแบบสัมผัสเดียวที่มีหัวโจกสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สัมผัสเดียว น้ำหนักเบา และ ขนาดเล็กพิเศษหัวฉีด รวมเกลียว ตัวเมีย

[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อน้ำหนักเบาขนาดเล็กพิเศษและใช้งานง่าย
·มีสองประเภท:อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง
·โครงสร้างทนทานต่อการถอดออกเนื่องจากการลากเนื่องจากปลอกถูกดึงไปทางด้านปลั๊ก

รหัสสินค้า
H-2MPSALE
H-2MP-F
H-3MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 141.38

฿ 80.23

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10RC1 / 438.0

฿ 140.54

COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน -G1 / 434.0

฿ 190.48

COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน -RC3 / 842.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวตัวเมียเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1 สเปค หัวฉีด