(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการสกัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขัดขวางของฝาครอบป้องกันที่ปลายแหลมและยังช่วยลดความเสียหายของปลายแหลม
· ปลั๊ก ง่ายต่อการติดตั้งโดยใช้การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CHS-5H-MP |
CHS-6.5H-MP |
CHS-8H-MP |
CHS-11H-MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.45 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 × 5 | 60 | ||
฿ 462.23 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 × 6.5 | 62.5 | ||
฿ 464.40 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 × 8 | 65 | ||
฿ 611.82 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 × 11 | 74 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 |
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง