(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ข้อต่อ CHS ที่ไม่มีการเชื่อมต่อที่ทำให้การแทรกหรือการถอดออกเป็นกระบวนการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CHFJ-2A |
CHFJ-2U |
CHFJ-3U03 |
CHFJ-3U04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | พิทช์ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (มิลลิเมตร) | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,268.06 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 30 | ไม่มี (สัมผัสเดียว) | ||
฿ 2,145.42 ฿ 1,298.19 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 44 | ไม่มี (สัมผัสเดียว) | ||
฿ 2,750.80 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชนิดเกลียว | 30 | R3 / 8 | ||
฿ 2,746.04 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ชนิดเกลียว | 30 | R1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง