(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ล็อค ทำให้สามารถ จำกัด การเคลื่อนไหวของปลอกขณะอยู่ใน สถานะ การเชื่อมต่อสายไฟ มีแรงดัน
[คุณสมบัติ]
·ถอดออกได้อย่างง่ายดาย:การออกแบบ เพียงสัมผัสเดียวช่วยให้เชื่อมต่อและถอดปลั๊กได้ง่าย
· คลองเลื่อย รายการที่สมบูรณ์:รุ่นต่างๆรวมถึงประเภท น๊อตตัวเมีย สำหรับ สายยาง และ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ไปจนถึงชนิด มุม ฟรี
·ปลั๊กป้องกันการรั่วของอากาศ:ลดการรั่วไหลของอากาศที่เกิดจากความเสียหายหรือการ ชุบแข็ง ของ บรรจุภัณฑ์
·การ กระบวนการซีล องค์ประกอบ เกลียว ( เกลียว R):สามารถใช้สำหรับการวางท่อได้ตามที่เป็นอยู่เนื่องจาก องค์ประกอบ เกลียว ถูกปิดผนึก
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง