1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mega flow x คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภท เกลียวนอก อะลูมิเนียม

Mega flow x คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภท เกลียวนอก อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ สูญเสียแรง ความดัน การรั่วไหลของอากาศและการตอบโต้การสูญเสียการไหลสามารถดำเนินการได้พร้อมกันประเภท ด้าย อะลูมิเนียม เกลียวนอก

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ไหลเต็มรูปแบบ:เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ เครื่องมือ ลมและเครื่องจักร (สามารถป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน การสูญเสีย อัตราการไหล และการรั่วไหลของอากาศในเวลาเดียวกัน)
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว:ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวและ การออกแบบ ประเภทการล้างช่วยป้องกันไม่ให้ สายยาง แส้และหดตัวระหว่างการถอด เครื่องมือ ด้วย ฟังก์ชั่น กำจัด ความดัน ตกค้าง ( สายยาง เครื่องมือ ฯลฯ )
· กลไก ล็อคความปลอดภัย:ก้านโยก เปิดขึ้นก็ต่อเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไป
·ไม่สามารถถอดปลั๊กได้จนกว่าจะมีการปิดกั้นอากาศด้วย ก้านโยก

รหัสสินค้า
MFX-02M
MFX-03M
MFX-04M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 794.86

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน R1 / 470.5

฿ 795.48

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน R3 / 871.5

฿ 797.65

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน R1 / 275.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 สเปค มาตรฐาน