1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อตาไก่, สามทางตัวที

ข้อต่อตาไก่, สามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามทางตัวทีที่อัตราการไหลสูง สำหรับการวางท่อตั้งแต่ทองแดงไปจนถึงเรซิ่น

รหัสสินค้า
YTA-4-01
YTA-4-02
YTA-6-01
YTA-6-02
YTA-8-01
YTA-8-02
YTA-8-03
YTA-10-02
YTA-10-03
YTA-10-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 264.59

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 441 / 8B (6 A)

฿ 265.06

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 441 / 4B (8 A)

฿ 280.55

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 661 / 8B (6 A)

฿ 281.11

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 661 / 4B (8 A)

฿ 309.49

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 881 / 8B (6 A)

฿ 310.42

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 881 / 4B (8 A)

฿ 311.14

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 883 / 8B (10 A)

฿ 408.60

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10101 / 4B (8 A)

฿ 409.53

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10103 / 8B (10 A)

฿ 411.05

JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10101 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604 (ทองเหลือง) ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง อุปกรณ์ชนิดแขน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง / โพลีบิวทีน / เรซินอื่น ๆ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด ใน สุญญากาศ(ปาสคาล) -100