(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับงานเดินท่อลม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ต้องมีการเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· ท่อป้องกันสะเก็ดไฟเกรดสูงนี้มีพื้นผิวด้านนอกเคลือบด้วยยางคลอโรพรีนแบบไม่ลุกติดไฟ
· ใช้ท่อโพลียูรีเทนเป็นท่อด้านในซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง
· รัศมีเล็กมากและหยิบจับได้ง่าย
· คุณสมบัติของ TP ด้านในได้รับการถ่ายทอดมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับอากาศโดยเฉพาะ
· มีสีให้เลือกหลากหลาย สะดวกต่อการจัดการท่อเมื่อเดินท่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อลมในสถานที่ที่มีการเชื่อม (จิ๊กเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม เครื่องเชื่อม ฯลฯ)
· เหมาะสำหรับสถานที่ที่เกิดฝุ่นจากการตัด (เช่น รอบเครื่องกลึง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,638.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 13 | 20 | ||
฿ 17,844.63 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 13 | 100 | ||
฿ 3,871.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 13 | 20 | ||
฿ 19,114.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 13 | 100 | ||
฿ 3,871.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 13 | 20 | ||
฿ 19,114.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 13 | 100 | ||
฿ 3,937.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 13 | 20 | ||
฿ 19,114.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 13 | 100 | ||
฿ 3,871.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 13 | 20 | ||
฿ 19,114.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 13 | 100 | ||
฿ 5,226.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 14 | 20 | ||
฿ 25,890.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 14 | 100 | ||
฿ 5,565.14 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 14 | 20 | ||
฿ 27,583.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 14 | 100 | ||
฿ 5,618.55 ฿ 3,080.65 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 14 | 20 | ||
฿ 27,583.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 14 | 100 | ||
฿ 5,618.55 ฿ 3,080.65 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 14 | 20 | ||
฿ 27,583.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 14 | 100 | ||
฿ 5,565.14 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 14 | 20 | ||
฿ 27,583.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 14 | 100 | ||
฿ 6,406.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 25 | 20 | ||
฿ 31,788.01 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 25 | 100 | ||
฿ 6,660.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 20 | ||
฿ 33,057.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 100 | ||
฿ 6,660.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 25 | 20 | ||
฿ 33,057.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 25 | 100 | ||
฿ 6,660.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 25 | 20 | ||
฿ 33,057.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 25 | 100 | ||
฿ 6,660.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 25 | 20 | ||
฿ 33,057.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 25 | 100 | ||
฿ 9,229.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 35 | 20 | ||
฿ 45,906.74 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 35 | 100 | ||
฿ 9,907.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 35 | 20 | ||
฿ 49,293.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 35 | 100 | ||
฿ 9,907.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 35 | 20 | ||
฿ 49,293.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 35 | 100 | ||
฿ 9,907.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 35 | 20 | ||
฿ 49,293.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 35 | 100 | ||
฿ 9,907.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 35 | 20 | ||
฿ 49,293.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 35 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง