(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อแบบบิดเกลียวแบบมีร่อง ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนสายเคเบิลได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการผ่าร่อง
· ท่อมีร่องสำหรับเปลี่ยนสายเคเบิล
· ป้องกันสายเคเบิล
· สายเคเบิลถูกสอดเข้าไปในท่อลมเพื่อป้องกันสายจากการสึกหรอในรางสายเคเบิล
· สามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วในท่อลมได้
· สามารถปรับแต่งได้
รหัสสินค้า |
---|
3-SSE-4-5 |
3-SSE-4-10 |
3-SSE-4-20 |
3-SSE-4-25 |
3-SSE-6-5 |
3-SSE-6-10 |
3-SSE-6-15 |
3-SSE-6-20 |
3-SSE-6-25 |
3-SSE-8-5 |
3-SSE-8-10 |
3-SSE-8-15 |
3-SSE-8-20 |
3-SSE-8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ขดลวด (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,673.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 445 | 0.15 | ||
฿ 1,854.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 490 | 0.15 | ||
฿ 2,394.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 580 | 0.15 | ||
฿ 2,575.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 625 | 0.15 | ||
฿ 2,197.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 465 | 0.3 | ||
฿ 2,685.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 530 | 0.3 | ||
฿ 3,155.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 595 | 0.3 | ||
฿ 3,767.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 660 | 0.3 | ||
฿ 4,202.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 725 | 0.3 | ||
฿ 2,458.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 490 | 0.3 | ||
฿ 3,132.72 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 580 | 0.3 | ||
฿ 3,789.64 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 670 | 0.3 | ||
฿ 4,552.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 760 | 0.3 | ||
฿ 5,202.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 850 | 0.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 3 |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 |
สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง