(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อแบบบิดเกลียวแบบหลายแกนที่มีหลากสีซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง
[คุณสมบัติ]
· ท่อสัมผัสถูกผูกไว้กับแกนหลายแกนและม้วนเป็นขด เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับท่อที่ยืดหยุ่น
· มีรูปแบบมากมาย (ชนิดมาตรฐาน 204) จำหน่าย สามารถเลือกสินค้าได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
· ส่วนที่ตรงมีปลายทั้งสองด้านขนาด 200 มม. จึงสามารถปรับช่วงการทำงานได้อย่างละเอียด
· ทนการเสียดสีได้ดีกว่า
· มีคุณสมบัติเหมือนสายยาง TP
· สามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนขับเคลื่อนท่อลมแบบครบวงจร (ท่อในอุปกรณ์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์ขนส่ง ฯลฯ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | จำนวน คอร์/แกน (คอร์/แกน) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 749.44 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 529 | ||
฿ 804.88 ฿ 531.14 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 658 | ||
฿ 901.51 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 787 | ||
฿ 917.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 916 | ||
฿ 912.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1045 | ||
฿ 954.12 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1174 | ||
฿ 1,036.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1303 | ||
฿ 1,060.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1432 | ||
฿ 1,277.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1561 | ||
฿ 1,311.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 5 | 1690 | ||
฿ 1,108.48 ฿ 576.96 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 595 | ||
฿ 1,165.66 ฿ 647.87 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 790 | ||
฿ 1,269.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 985 | ||
฿ 1,430.17 ฿ 762.85 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 1180 | ||
฿ 1,458.58 ฿ 809.22 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 1375 | ||
฿ 1,508.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 1570 | ||
฿ 1,866.97 ฿ 1,029.63 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 1765 | ||
฿ 1,931.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 1960 | ||
฿ 2,138.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 12 | 2155 | ||
฿ 1,300.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 670 | ||
฿ 1,442.71 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 940 | ||
฿ 1,647.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 1210 | ||
฿ 1,686.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 1480 | ||
฿ 1,740.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 1750 | ||
฿ 2,018.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 2020 | ||
฿ 2,209.62 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 2290 | ||
฿ 2,715.04 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 2560 | ||
฿ 2,852.20 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 15 | 2830 | ||
฿ 2,170.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 739 | ||
฿ 2,530.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 1078 | ||
฿ 2,829.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 1417 | ||
฿ 3,067.74 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 1756 | ||
฿ 3,286.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 2095 | ||
฿ 3,542.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 25 | 2434 | ||
฿ 2,522.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 28 | 805 | ||
฿ 3,127.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 28 | 1210 | ||
฿ 3,652.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 28 | 1715 | ||
฿ 4,162.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 28 | 2020 | ||
฿ 4,676.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน) | 2 | 28 | 2425 | ||
฿ 1,094.47 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 563 | ||
฿ 1,143.79 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 723 | ||
฿ 1,277.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 885 | ||
฿ 1,314.74 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1045 | ||
฿ 1,342.46 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1208 | ||
฿ 1,404.04 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1368 | ||
฿ 1,525.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1530 | ||
฿ 1,563.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1690 | ||
฿ 1,912.14 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 5 | 1853 | ||
฿ 1,701.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 645 | ||
฿ 1,801.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 888 | ||
฿ 1,938.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 1133 | ||
฿ 2,087.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 1375 | ||
฿ 2,186.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 1620 | ||
฿ 2,266.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 1863 | ||
฿ 2,833.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 2108 | ||
฿ 2,935.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 12 | 2350 | ||
฿ 1,916.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 15 | 738 | ||
฿ 2,136.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 15 | 1075 | ||
฿ 2,424.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 15 | 1413 | ||
฿ 2,537.45 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 15 | 1750 | ||
฿ 2,776.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 15 | 2088 | ||
฿ 3,244.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 25 | 825 | ||
฿ 3,784.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 25 | 1248 | ||
฿ 4,230.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 25 | 1673 | ||
฿ 4,654.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 25 | 2095 | ||
฿ 3,735.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 28 | 908 | ||
฿ 5,047.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 28 | 1413 | ||
฿ 6,196.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน) | 3 | 28 | 1920 | ||
฿ 1,434.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 529 | ||
฿ 1,500.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 658 | ||
฿ 1,701.29 ฿ 920.91 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 787 | ||
฿ 1,739.12 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 916 | ||
฿ 1,771.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 1045 | ||
฿ 1,855.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 1174 | ||
฿ 2,022.00 ฿ 1,110.28 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 1303 | ||
฿ 2,072.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 1432 | ||
฿ 2,499.19 ฿ 1,359.81 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 5 | 1560 | ||
฿ 2,226.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 595 | ||
฿ 2,359.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 790 | ||
฿ 2,586.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 985 | ||
฿ 2,770.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 1180 | ||
฿ 2,905.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 1375 | ||
฿ 3,011.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 1570 | ||
฿ 3,771.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 1765 | ||
฿ 3,909.86 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 1960 | ||
฿ 4,112.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 12 | 2155 | ||
฿ 2,552.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 15 | 670 | ||
฿ 2,847.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 15 | 940 | ||
฿ 3,225.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 15 | 1210 | ||
฿ 3,297.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน) | 4 | 15 | 1480 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง