(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อโพลียูรีเทนแบบบิดเกลียวที่ทนต่อน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อ/ท่ออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในโรงงาน
· ยืดหยุ่นและไม่แตกหักง่าย
· ทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· ส่วนเชื่อมต่อฟิตติ้งมีการออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ยอดเยี่ยมเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหลุดออกมาและเกิดการรั่วไหล
· ใช้คุณสมบัติทั้งหมดของท่อTE รองรับการใช้งานร่วมกับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนขับเคลื่อนสำหรับท่อส่งลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ หุ่นยนต์ ระบบลำเลียง ฯลฯ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.31 ฿ 190.79 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 500 | ||
฿ 432.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 600 | ||
฿ 459.95 ฿ 303.11 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 700 | ||
฿ 442.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 800 | ||
฿ 478.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 900 | ||
฿ 460.83 | TUBE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1000 | ||
฿ 545.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1100 | ||
฿ 572.99 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1200 | ||
฿ 599.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1300 | ||
฿ 643.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1400 | ||
฿ 677.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1500 | ||
฿ 704.63 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 5 | 1600 | ||
฿ 568.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 550 | ||
฿ 623.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 700 | ||
฿ 641.39 ฿ 467.12 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 850 | ||
฿ 686.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1000 | ||
฿ 803.43 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1150 | ||
฿ 728.82 ฿ 546.10 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1300 | ||
฿ 1,000.65 ฿ 468.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1450 | ||
฿ 934.16 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1600 | ||
฿ 934.46 ฿ 484.14 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 1750 | ||
฿ 1,180.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 2050 | ||
฿ 1,141.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 2200 | ||
฿ 578.60 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 600 | ||
฿ 737.39 ฿ 355.20 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 800 | ||
฿ 771.16 ฿ 407.48 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 1000 | ||
฿ 992.13 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 1200 | ||
฿ 923.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 1400 | ||
฿ 937.94 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 1600 | ||
฿ 1,161.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 1800 | ||
฿ 1,346.71 ฿ 643.19 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 2000 | ||
฿ 1,240.17 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 2200 | ||
฿ 1,384.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 2400 | ||
฿ 1,468.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 2600 | ||
฿ 1,556.52 ฿ 878.81 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 2800 | ||
฿ 1,097.35 ฿ 563.05 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 650 | ||
฿ 1,196.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 900 | ||
฿ 1,296.77 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 1150 | ||
฿ 1,426.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 1400 | ||
฿ 1,548.39 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 1650 | ||
฿ 1,647.48 ฿ 870.20 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 1900 | ||
฿ 1,798.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 2150 | ||
฿ 1,885.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 2400 | ||
฿ 2,002.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 2650 | ||
฿ 2,192.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 2900 | ||
฿ 2,315.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 3150 | ||
฿ 2,441.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 3400 | ||
฿ 1,271.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 700 | ||
฿ 1,500.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 1000 | ||
฿ 1,561.60 ฿ 866.84 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 1300 | ||
฿ 1,931.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 1600 | ||
฿ 2,120.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 1900 | ||
฿ 2,360.90 ฿ 1,264.03 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 2200 | ||
฿ 2,564.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 2500 | ||
฿ 4,855.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 2800 | ||
฿ 3,025.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 3100 | ||
฿ 3,320.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 3400 | ||
฿ 3,548.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 3700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | สี | สีดำ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด ใน สุญญากาศ(MPa) | -0.1 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง