1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อแบนหลายเส้น

ท่อแบนหลายเส้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,927.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ ท่อTP
&nbsp ใช้คุณสมบัติของท่อ TP
· สามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้
&nbspสามารถเชื่อมต่อด้วยฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ได้โดยไม่ทิ้งรอยไว้ระหว่างการลอกผิวด้วยการเชื่อมแบบพิเศษ
· มีสีหลากหลาย
&nbspการระบุท่อทำได้ง่ายด้วยสีที่แตกต่างกันของแต่ละท่อ
&nbsp*แตกต่างจากแบบตรงหลายเส้น
&nbspการทำท่อแนวนอนจะช่วยลดการดัดงอในแนวตั้งได้ เหมาะสำหรับรางสายเคเบิลที่มีรัศมีการดัดงอเล็ก

รหัสสินค้า
3TP-4X2.5S
3TP-4X2.5S-100
3TP-6S
3TP-6S-100
3TP-8S
4TP-4X2.5S
4TP-4X2.5S-100
4TP-6S
4TP-6S-100
4TP-8S
4TP-10S
4TP-12S
5TP-4X2.5S
5TP-4X2.5S-100
5TP-6S
5TP-8S
6TP-4X2.5S
6TP-4X2.5S-100
6TP-6S
6TP-8S
8TP-4X2.5S
8TP-4X2.5S-100
8TP-6S
10TP-4X2.5S
10TP-4X2.5S-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวน คอร์/แกน
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 3,927.87

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน)3520

฿ 19,660.20

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน)35100

฿ 5,401.44

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน)31220

฿ 26,764.75

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน)312100

฿ 8,372.21

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 8ถึง 85ถึง 5[หลากสี] 3 สี (3 คอร์/แกน)31520

฿ 5,631.45

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)4520

฿ 27,914.79

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)45100

฿ 7,526.00

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)41220

฿ 37,387.51

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)412100

฿ 11,437.84

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 8ถึง 85ถึง 5[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)41520

฿ 16,013.65

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10ถึง 106.5ถึง 7[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)42520

฿ 21,216.83

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 12ถึง 158ถึง 8[หลากสี] 4 สี (4 คอร์/แกน)42820

฿ 7,208.60

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 5 สี (5 คอร์/แกน)5520

฿ 35,800.50

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 5 สี (5 คอร์/แกน)55100

฿ 9,650.55

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 5 สี (5 คอร์/แกน)51220

฿ 14,503.47

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 8ถึง 85ถึง 5[หลากสี] 5 สี (5 คอร์/แกน)51520

฿ 8,859.51

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 6 สี (6 คอร์/แกน)6520

฿ 44,055.08

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 6 สี (6 คอร์/แกน)65100

฿ 11,657.33

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 6 สี (6 คอร์/แกน)61220

฿ 17,569.09

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 8ถึง 85ถึง 5[หลากสี] 6 สี (6 คอร์/แกน)61520

฿ 12,087.57

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 8 สี (8 คอร์/แกน)8520

฿ 60,195.38

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 8 สี (8 คอร์/แกน)85100

฿ 15,906.43

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 8 สี (8 คอร์/แกน)81220

฿ 17,609.87

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 8 สี (10 คอร์/แกน)10520

฿ 87,806.88

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[หลากสี] 8 สี (10 คอร์/แกน)105100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบน ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้ แรงดันใช้งานสูงสุด ใน สุญญากาศ(MPa) -0.1
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8