(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดสัมผัสคู่แบบมีเส้น พร้อมการระบุท่อแบบเรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ท่อ TP: ใช้คุณสมบัติของท่อ TP
· ลดความซับซ้อนในการระบุท่อที่มีเส้นด้านเดียว
· รองรับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว: เชื่อมต่อได้โดยใข้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วผ่านกระบวนการเชื่อมแบบพิเศษที่ไม่ทิ้งรอยระหว่างการลอกผิว
รหัสสินค้า |
---|
2TP-4X2.5-20 |
2TP-4X2.5-100 |
2TP-6-20 |
2TP-6-100 |
2TP-8-20 |
2TP-8-100 |
2TP-10-10 |
2TP-10-50 |
2TP-12-10 |
2TP-12-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,655.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 20 | ||
฿ 8,118.59 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | 100 | ||
฿ 2,852.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 20 | ||
฿ 13,686.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 | 100 | ||
฿ 5,318.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 20 | ||
฿ 26,350.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 15 | 100 | ||
฿ 3,816.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 10 | ||
฿ 18,839.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 50 | ||
฿ 5,557.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 10 | ||
฿ 27,545.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 28 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สัมผัสคู่ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | สี | สีดำ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 2 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง